Mini Splits

Unidades de Pared

Características principales

  • MWW: Unidad interior bomba de calor
  • Control remoto inalámbrico
  • Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Automático
  • Operación programable. Permite determinar el funcionamiento del equipo por un período de tiempo programable para encendido y apagado
  • Modo Nocturno (Sleep). Ajusta la temperatura automáticamente al dormir, generando mayor confort y ahorro de energía
  • Función Auto recovery. La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica
  • Operación de emergencia. Es posible utilizar la unidad sin la intervención del control remoto, tanto en modo enfriamiento como calefacción
  • Filtro lavable

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg) Pot. Eléct. (ISO 5151) F/C (W) Diám. Tubería Interconexión (") Líquido-Gas
4MWW0509HB000AA 2250 2250 240x718x180 7 834/743 1/4 - 3/8
4TWK0509HBP00AA     256x700x550 27    
4MWW0512HB000AA 3000 3000 240x770x180 8 1015/1121 1/4 - 3/8
4TWK0512HBP00AA     256x700x552 28    
4MWW0518HB000AA 4500 4500 280x900x202 10 1626/1544 1/4 - 1/2
4TWK0518HBP00AA     605x820x300 38    
4MWW0524HB000AA 6000 6000 313x1033x202 13 2013/1998 1/4 - 5/8
4TWK0524HBP00AA     315x902x650 50    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).